Scotch Tape Nr. 405【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT405AP-24

Teilenummer
CT405AP-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.25 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 24
Length(m) 35 Thickness(mm) 0.053 Adhesiveness 3.93N/10mm
Tensile Strength 41.6N/10mm Core diameter 3 inches (76 mm) Color Details Clear
JAN Code 4987167056131 Trusco Code 006-0399 Mass(g/package) 330
Base Materials Cellophane Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand
Stretch(%) 23 1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Scotch Tape Nr. 405, die Teilenummer ist CT405AP-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT405AP-24.

Technischer Support