Textilband Nr. 3345, farbig【30 Stk. pro Packung】

Textilband Nr. 3345, farbig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3345-50-25-BK-PACK

Teilenummer
3345-50-25-BK-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

153.13 €

122.50 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.31 Details Type Pack type
Color Details Black Adhesiveness 3.5 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 86N/10mm
Specifications Manual cutting is available, matte finished Base Materials Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 3345, farbig, die Teilenummer ist 3345-50-25-BK-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3345-50-25-BK-PACK.

Technischer Support