Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4977292221627
Port opening(mm) | 75 | Mouth Width(mm) | 100 | Mouth Depth(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Fixed during metalworking and repair work. | Function 1 | Ideal for home garages and work places. | Function 2 | Workability has been improved with a rotary table. |
Function 3 | Anvil is included. | Product Width(mm) | 250 | Product Height(mm) | 135 |
Product Depth(mm) | 100 | Product Weight(g) | 4500 | Weight(g) | 4100 |
Size(mm) | Anvil surface : 25X40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock für Hobby, mit Drehplatte, die Teilenummer ist 4977292221627.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292221627.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften