Hersteller-Teilenummer: ERL-1719
Marke: E VALUE
Preis: 19.71 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ERL-1719
Type | Mit einem Ende, versetzt | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(mm) | 17×19 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Details Type | Long |
Application | Assembly/disassembly of scaffolding for building work. | Function 1 | Chrome plating has a clean finish. | Function 2 | Excellent durability at breaking loads of 400 Nm or above. |
Hardness | HRC45~48 | Material | Carbon tool steel | Finish | Chrome Plating Finish |
Notes 1 | Do not use the tool for purposes other than those for which it is intended. Use tools that match the sizes of bolts and nuts. | Notes 2 | Do not use as a hammer replacement. | Notes 3 | Please use a safety rope or other drop prevention during elevated work use. |
Product Width(mm) | 40 | Product Height(mm) | 310 | Product Depth(mm) | 50 |
Product Weight(g) | 470 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiger Ratschenschlüssel, die Teilenummer ist ERL-1719.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERL-1719.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften