Geartech Ratschenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292295161

Teilenummer
4977292295161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.83 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 233 Width across flat dimension(mm) 17 Single Product/Set Classification Einzelstück
Product Width(mm) 36 Product Depth(mm) 12 Mass(g) 200
Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted. Function 2 Final tightening is possible.
Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Number of Gears 72 Threads (5-Degree Feed Angle) Material Chrome Vanadium Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Geartech Ratschenschlüssel, die Teilenummer ist 4977292295161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292295161.

Technischer Support