Gekröpfter Ringmaulschlüssel, einseitig offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMS-17
SMS-19
SMS-21
SMS-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)

11.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17

18.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19

14.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21

15.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Einzelstück Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 The offset side is offset by 15 degrees. Function 2 Temporary tightening and fast turning use the wrench side and final tightening uses the offset side. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use by adding a pipe, etc. Other 1 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Specification 1 Completely hardened Material Chrome Vanadium Steel

Technischer Support