Steckschlüsselsatz (Ratschengriff mit 72 Zähnen)

Steckschlüsselsatz (Ratschengriff mit 72 Zähnen)
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Verwenden Sie ein Produkt, das der Größe der Bolzen, Muttern und Schrauben entspricht. Führen Sie die Stecknuss vollständig ein, damit sie nicht schräg oder flach an der Schraube oder Mutter anliegt. Bitte nicht mit Elektrowerkzeugen wie Schlagschraubern verwenden. Setzen Sie den Vierkantantrieb bis zum Anschlag ein. Verwenden Sie kein Rohr als Verlängerung des Griffs und schlagen Sie nicht mit einem Hammer usw. darauf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-211M11PCS
TS-413M13PCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) Set Contents Accessories Specification 1 Material 1 Material 2 Function 1

44.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.355.5 ~ 141/4Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm), Ratchet Handle, Extension Bar 75 mm, Universal Joint11 Pcs IncludedChrome Vanadium SteelChrome PlatedSurface contact finish is gentle on bolt corners.

95.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.710 ~ 241/2DR Ratchet Handle, DR Extension Bar 150 mm, DR Sockets (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm), DR Universal Joint.13 Pcs IncludedChrome Vanadium Steel (Mirror Polish Finish)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Number of Gears(Threaded) 72-Shaped Specification 2 Metal Case Included

Technischer Support