Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDT3-060
Product Type | Digitale Ausführung | Torque adjustment range(N·m) | 3~60 | Insertion Angle(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product Width(mm) | 48 | Product Height(mm) | 225 | Product Depth(mm) | 40 |
Product Weight(g) | 480 | Number of Ratchet Gears(Threaded) | 52 | Main body: option | Main Body |
Measurement accuracy | Right thread ±3% / left thread ±4% | Operating Mode | Peak Hold Mode, Track Mode | Power Supply | Two triple A batteries |
Material: Head | Chrome Molybdenum Steel | Material Main Body | ABS Resin | Grip material | ABS Resin / TPR Resin |
Application | Measuring torque value of bolts and nuts (M6-M12). | Function 1 | A buzzer and LED light will provide notification when the set torque level is reached. | Function 2 | Measurement is possible in both right and left thread directions. |
Function 3 | The settings torque value and measured torque value can be converted to other units. | Function 4 | Equipped with an auto stop function that automatically turns off the power when not operated for approximately 2 minutes. | Set Contents Accessories | AAA Batteries x 2 / Battery Cover Driver / Hard Case. |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Drehmomentschlüssel, SDT3-060, die Teilenummer ist SDT3-060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDT3-060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften