Teilenummer
|
---|
4.97729E+12 |
4977292242219 |
4977292242318 |
4977292242356 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip size / Phillips (+) | Shaft length L (mm) | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | Shaft Diameter (mm) | Grip diameter (mm) | Function 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Nr. 0 | 100 | 14 | 150 | 14 | 15 | 3.2 | 14 | The handle end is concave for easy fingertip pushing. | ||
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nr. 0 | 75 | 14 | 125 | 14 | 13 | 3.2 | 14 | The handle end is concave for easy fingertip pushing. | ||
11.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Nr. 2 | 100 | 25 | 200 | 25 | 72 | 6 | 25 | - | |
10.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nr. 3 | 150 | 28 | 265 | 28 | 136 | 8 | 28.5 | - |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Verfügbar | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Shaft | Full body hardened | Material | Shaft: Chrome Vanadium Steel / Handle: Acetate Resin |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip size / Phillips (+)
Shaft length L (mm)
Product Width(mm)
Product Height(mm)
Product Depth(mm)
Product Weight(g)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften