Flexible Turn Schraubendrehersatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFT6M100

Teilenummer
SFT6M100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Product Width(mm) 41 Product Height(mm) 200 Product Depth(mm) 105
Product Weight(g) 39 Application For tightening and loosening screw in high places. Function 1 Lower back belt drop prevention wire included. Ball grip is used to securely transfers power.
Function 2 Because of the 360° freely turning section of the shaft, it turns quickly.

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Turn Schraubendrehersatz, die Teilenummer ist SFT6M100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFT6M100.

Technischer Support