Hersteller-Teilenummer: ERP-175
Marke: E VALUE
Preis: 13.93 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ERP-175
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Size(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Application | Removing slippery bolt nuts and fixing them into place as clamps | Function 1 | Jaws allow target objects to be fixed securely |
Function 2 | Ideal for removal of rusty and slipping screws | Material 1 | Head Section: Chrome Vanadium Steel | Material 2 | Handle: Carbon Tool Steel |
Notes 1 | Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. | Notes 2 | Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. | Notes 3 | Do not use it for anything other than the intended purpose. |
Product Width(mm) | 60 | Product Height(mm) | 187 | Product Depth(mm) | 15 |
Product Weight(g) | 380 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feststellzange, die Teilenummer ist ERP-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERP-175.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften