Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze

Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Verwenden Sie Schrauben und Muttern, die der Größe entsprechen. Führen Sie die Stecknuss vollständig ein, damit sie nicht schräg oder flach an der Schraube oder Mutter anliegt. Führen Sie den Vierkantantrieb bis zum Anschlag ein. Bitte nicht mit Elektrowerkzeugen wie Schlagschraubern verwenden. Verwenden Sie ein Rohr nicht als Verlängerung des Griffs und schlagen Sie nicht mit einem Hammer usw. darauf. Nicht verwenden, wenn Schäden wie Risse, Absplitterungen, Abrieb oder Verformung erkennbar sind. Benutzen Sie es nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehenen Anwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHS409D

Teilenummer
SHS409D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 21 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 Insertion Angle(mm) 12.7
Overall Length(mm) 260 Width(mm) 90 Depth(mm) 34
Weight(g) 1374 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Size Content 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Blue

Sie befinden sich auf der Seite für Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze, die Teilenummer ist SHS409D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS409D.

Technischer Support