LED-Aufnahmewerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMB-8R

Teilenummer
SMB-8R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 640 Maximum Absorption Power(g) 800 Mass(g) 158
Application To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. Function 1 Easy to catch screws or tools in hard-to-reach places. Function 2 Can be caught with magnet (maximum attracting force 800 g).
Function 3 Light items which do not stick to the magnet can be caught with claws. Function 4 With LED, pinpoint shining can be performed even in dark places. Function 5 It has a flexible shaft that bends freely (total length 64 cm).

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Aufnahmewerkzeug, die Teilenummer ist SMB-8R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMB-8R.

Technischer Support