Aufnahmewerkzeug (Magnet-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MP-2

Teilenummer
MP-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.88 €

6.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 600 Maximum Absorption Power(g) 500 Surface Magnetic Force(Gauss) 3500
Product Width(mm) 25 Product Height(mm) 600 Product Depth(mm) 25
Product Weight(g) 80 Specifications Magnet Type Mass(g) 80
Application To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. Function 1 The flexible shaft allows for free bending and the magnet catches the screws and other tools. Function 2 The shaft is long at 600 mm, so it can reach hard-to-reach places, and it can pick up screws, tools, etc.
Function 3 Can pick up parts that have fallen in oil without dirtying your hands. Function 4 Does not adhere to surrounding magnetic materials (metals, etc.) upon insertion, since the magnet is stored in a magnet cap that blocks off its magnetism. Notes 1 Do not bring near clocks or other precision equipment.
Notes 2 Do not use in areas where magnetism is problematic. Notes 3 Do not use for unintended applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmewerkzeug (Magnet-Ausführung) , die Teilenummer ist MP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP-2.

Technischer Support