Magnetarretierung, SMK-100

Magnetarretierung, SMK-100
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Bringen Sie es niemals in die Nähe von Präzisionsgeräten, Uhren, Kompassen usw., die durch Magnetfelder negativ beeinflusst werden. Nicht für andere Zwecke als die Metalladsorption verwenden. Angezogene Gegenstände können aufgrund von Vibrationen usw. herunterfallen. Wenn Sie an hochgelegenen Standorten arbeiten, befestigen Sie sie sorgfältig, überprüfen Sie die Fallfläche und vergewissern Sie sich, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
  • Die Befestigungsstärke variiert stark aufgrund der Kontaktfläche mit dem Objekt, dem Gewicht des Objekts, der Dicke und der Dicke etwaiger Beschichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMK-100

Teilenummer
SMK-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power Approximately 4.5 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 750 g) Product Width(mm) 100 Product Height(mm) 180
Product Depth(mm) 100 Mass(g) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetarretierung, SMK-100, die Teilenummer ist SMK-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMK-100.

Technischer Support