Federklemme

Federklemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XV3-50
XV5-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

18.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1205030297-259060

21.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15510050297-2603123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features A spring clamp made of elastomer resin. Can easily clamp even wide objects with its slide rail. Useful for the temporary fixation of lumber, resin, etc. Specifications Black/Orange

Technischer Support