Einhandzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EHZ302K

Teilenummer
EHZ302K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 420 Maximum Opening(mm) 300 Pocket(mm) 100
Frame Dimensions A(mm) 19.5 Frame Dimensions B(mm) 9.5 Trusco Code 397-4472
Mass(g) 1250 Features Positioning and clamping can be performed with one hand. It comes with a rubber cap to prevent scratches. Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Einhandzange, die Teilenummer ist EHZ302K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHZ302K.

Technischer Support