Drehzahlklammer

Drehzahlklammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-2N
BS-3N
BS-4N
BS-5N
BS-6N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Maximum Tightening Force
(kg)
Arm Length
(mm)
Mounting Hole Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

242.17 €

1 6 Arbeitstage 26020035010010.5104-31371350

289.30 €

1 6 Arbeitstage 26020055012013.0104-31451550

323.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27020075012016.5104-31532650

361.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 320240100014016.5104-31613300

512.30 €

1 6 Arbeitstage 625500100014016.5352-82604000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features One-touch clamp dedicated to machine tools such as drilling machine and milling equipment. The position can be freely changed, and it has excellent tightening pressure. Installation is done by inserting and fixing in the T-groove of the table. It can rotate 360° horizontally, flexibly securing the workpiece. Material Carbon tool steel

Technischer Support