Universalklammer (flache Klammer)

Universalklammer (flache Klammer)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UK-16
UK-30
UK-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Outside Spread Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

68.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 290160172~270222-0792600

73.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 430300172~415222-0806700

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 740600172~720222-0814930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The large flat clamp surface is compatible with precision surfaces, angled materials, and materials with pointed ends. The casing is made of glass-fiber reinforced polyamide to be hard to break and resistant to adhesives. Material Cold Rolled Steel Material

Technischer Support