PSE BORE Phoenix Serie, Schulterfräser-Schneider, Bohrausführung

PSE BORE Phoenix Serie, Schulterfräser-Schneider, Bohrausführung
Durch den Einsatz dieser hochpräzisen Wendeschneidplatte wird eine hervorragende untere Oberflächenrauheit erzielt. Durch den Effekt der Bodenkerbe werden die Späne beim Rampen- und Spiralfräsen in zwei Teile geteilt, was das Einstechen der Späne und die Verwicklung unterdrückt und ein reibungsloses Fräsen ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSE11R040M16-4
PSE11R040M16-6
PSE11R050M22-5
PSE11R050M22-7
PSE11R063M22-6
PSE11R063M22-8
PSE11R080M25.4-7
PSE11R080M25.4-10
PSE11R080M27-7
PSE11R080M27-10
PSE15R040M16-3
PSE15R040M16-4
PSE15R050M22-3
PSE15R050M22-5
PSE15R063M22-4
PSE15R063M22-6
PSE15R080M25.4-5
PSE15R080M25.4-8
PSE15R080M27-5
PSE15R080M27-8
PSE15R100M31.7-7
PSE15R100M31.7-10
PSE15R100M32-7
PSE15R100M32-10
PSE15R125M38.1-8
PSE15R125M38.1-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)

369.90 €

1 6 Arbeitstage 4780100040

445.90 €

1 6 Arbeitstage 6780100440

448.10 €

1 6 Arbeitstage 5780100150

520.50 €

1 6 Arbeitstage 7780100550

514.60 €

1 6 Arbeitstage 6780100263

571.30 €

1 6 Arbeitstage 8780100663

386.75 €

1 6 Arbeitstage 7780102080

449.04 €

1 6 Arbeitstage 10780102180

583.20 €

1 6 Arbeitstage 7780100380

678.90 €

1 6 Arbeitstage 10780100780

338.60 €

1 6 Arbeitstage 3780100840

379.70 €

1 6 Arbeitstage 4780101440

391.40 €

1 6 Arbeitstage 3780100950

461.90 €

1 6 Arbeitstage 5780101550

424.80 €

1 6 Arbeitstage 4780101063

528.60 €

1 6 Arbeitstage 6780101663

335.83 €

1 6 Arbeitstage 5780102280

419.79 €

1 6 Arbeitstage 8780102580

506.80 €

1 6 Arbeitstage 5780101180

634.00 €

1 6 Arbeitstage 8780101780

432.25 €

1 6 Arbeitstage 77801023100

482.62 €

1 6 Arbeitstage 107801026100

653.50 €

1 6 Arbeitstage 77801012100

727.90 €

1 6 Arbeitstage 107801018100

512.42 €

1 6 Arbeitstage 87801024125

563.33 €

1 6 Arbeitstage 117801027125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Vertikal

Technischer Support