PFB Phoenix Serie, Endbearbeitungs-Kugelkopffräser, Hartmetall-Schaft

PFB Phoenix Serie, Endbearbeitungs-Kugelkopffräser, Hartmetall-Schaft
[Features]
· For finishing.
· It is flat and supports various machined surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFB-R080SS08-LL140CS
PFB-R080SS08-S100CS
PFB-R100SS10-LL150CS
PFB-R100SS10-S100CS
PFB-R120SS12-LL160CS
PFB-R120SS12-S110CS
PFB-R160SS16-LL200CS
PFB-R160SS16-S140CS
PFB-R200SS20-LL240CS
PFB-R200SS20-S160CS
PFB-R250SS25-LL260CS
PFB-R250SS25-S160CS
PFB-R300SS32-LL290CS
PFB-R300SS32-S170CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Corner R
(mm)
Dimensions /L/D
(mm)
Tool No. Neck diameter /d2
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)

494.70 €

1 6 Arbeitstage 8140856477801420784

389.30 €

1 6 Arbeitstage 810082042.57801430780

502.00 €

1 6 Arbeitstage 101501070577801421980

440.60 €

1 6 Arbeitstage 10100102552.57801431975

630.30 €

1 6 Arbeitstage 1216012846778014221176

462.70 €

1 6 Arbeitstage 12110123062.578014321180

698.00 €

1 6 Arbeitstage 16200169686780142314104

554.50 €

1 6 Arbeitstage 16140164082.5780143314100

1,052.00 €

1 6 Arbeitstage 2024020120106780142418120

807.80 €

1 6 Arbeitstage 201602050102.5780143418110

1,488.70 €

1 6 Arbeitstage 2526025137.512.55.5780142518122.5

1,028.10 €

1 6 Arbeitstage 251602562.512.52.578014352297.5

2,133.50 €

1 6 Arbeitstage 3029032165155.5780142627125

1,281.20 €

1 6 Arbeitstage 301703275152.578014362795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Method Mit Griff Number of flutes(sheet) 2 Machining Applications (2) Shape chamfering

Technischer Support