Lastriemen 25 mm x 6 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25MMX6M

Teilenummer
25MMX6M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color Fluorescent Yellow Belt width(mm) 25
Belt Thickness(mm) 1.3 Belt length(m) 6 Fracture Strength(kg) 150
Working Load(kg) 30 Main body: option Main Body JAN Code 4977292225748
Weight(g) 240 Material: belt Polyester Application Load tightening / transportation etc. (in suitcases for outdoors, shifting), load binding of leisure / shopping trucks.
Function 1 Allows anybody to easily perform load tightening and bundling work. Function 2 Protects luggage from scratches, hence it is secure. Notes 1 Do not use to pull or hang.
Notes 2 This belt is for binding loads. Do not use it to affix loads to a truck, motorcycle, etc. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Lastriemen 25 mm x 6 m, die Teilenummer ist 25MMX6M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25MMX6M.

Technischer Support