Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FCADISC-100-14 |
FCADISC-100-16 |
FCADISC-100-20 |
FCADISC-100-24 |
FCADISC-100-30 |
FCADISC-100-36 |
FCADISC-100-40 |
FCADISC-100-50 |
FCADISC-100-60 |
FCADISC-100-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 14 | |
128.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | |
118.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | |
120.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 24 | |
120.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30 | |
157.70 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 36 | |
110.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | |
152.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | |
152.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | |
145.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80 |
Loading...
Type | Schleifpapier | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15.9 | Abrasive grain | Schleifkörper C | With/without Hole | Available |
Connection type | - | With or without pattern coating | None | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Application | (1) Sanding light metals/resin products (2) Sanding painted surfaces (3) Automobile repair (4) Sanding various vehicles | Base Materials | - | Pattern image | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften