Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
72293 |
72294 |
72295 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Adsorption Power (gf) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 120 | 82 | 15 | 8 | 293 | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 156 | 100 | 17 | 20 | 598 | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 190 | 122 | 25 | 20 | 1202 |
Loading...
Orientation | Anisotropy | Features | ● 45°/90° convenient shape ● Heavy duty magnet adsorption | Material | Main Body: Iron, ABS Resin |
---|---|---|---|---|---|
Supplement | ● 45°/90° angle finding used as a guide ● Fine adjustment possible if precision is required |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Adsorption Power(gf)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften