[Kanon] Offener Schraubenschlüssel mit Hakenschlüssel

[Kanon] Offener Schraubenschlüssel mit Hakenschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Preset type ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Preset type torque wrench N-QLK with open wrench and hook wrench attached.
· Ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Also useful for setting the tooling to be used for machine tools and attaching blades.
· Used for piping work and maintenance in thermal and nuclear power stations throughout Japan.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65-N450QLK

Teilenummer
65-N450QLK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

428.53 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 10~45 Gesamtlänge(mm) 292
Drehmoment Präzision(±%) 3 Schraubenschlüssel Durchmesser(mm) 65~70 Hauptkörper : Option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für [Kanon] Offener Schraubenschlüssel mit Hakenschlüssel, die Teilenummer ist 65-N450QLK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65-N450QLK.

Technischer Support