[Kanon] Drehmomentschlüssel mit Messuhr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N12TOK

Teilenummer
N12TOK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.65 €

1 6 Arbeitstage 1 Stk. / 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Messuhrausführung Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 1–12 Minimaler Schulabschluss(N·m) 0.2
Kopf Auswechselbar N/A Gesamtlänge(mm) 260 Drehmoment Präzision(±%) 3
Reibung Zeiger (J/N) NA Vierkantantrieb(mm) 6.35(1/4″) Kopf Teil (A)(mm) 35
Kopf Teil (B)(mm) 38.5 Kopf Teil (C)(mm) 7.5 Hauptkörper (D)(mm) 58
Hauptkörper (E)(mm) 91.5 Hauptkörper (F)(mm) 37 Hauptkörper (G)(mm) 21.5
Masse(g) 510 1 Stk. / 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für [Kanon] Drehmomentschlüssel mit Messuhr, die Teilenummer ist N12TOK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N12TOK.

Technischer Support