3 -schneidig, Super-Einschnitt-Schaftfräser DV-SOCS3

3 -schneidig, Super-Einschnitt-Schaftfräser DV-SOCS3
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-SOCS3030
DV-SOCS3040
DV-SOCS3050
DV-SOCS3060
DV-SOCS3080
DV-SOCS3100
DV-SOCS3120
DV-SOCS3160
DV-SOCS3200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

63.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 38660

65.23 €

1 6 Arbeitstage 411660

59.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 513660

72.47 €

1 6 Arbeitstage 613660

102.68 €

1 6 Arbeitstage 819875

123.36 €

1 6 Arbeitstage 10221080

116.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 122612100

263.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 163216110

370.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203820125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Other Coating DV Value Coat Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving, Helical Machining, Plunging Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length

Technischer Support