Teilenummer
|
---|
AL-SEES3060-XLS-R02 |
AL-SEES3080-XLS-R02 |
AL-SEES3100-XLS-R02 |
AL-SEES3120-XLS-R02 |
AL-SEES3140-XLS-R02 |
AL-SEES3160-XLS-R02 |
AL-SEES3180-XLS-R02 |
AL-SEES3200-XLS-R02 |
AL-SEES3220-XLS-R02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Other Processing Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 5 | 100 | Shoulder Milling, Grooving | |
119.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 7 | 140 | Shoulder Milling, Grooving | |
187.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 9 | 160 | Shoulder Milling, Grooving | |
199.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 11 | 180 | - | ||
303.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 13 | 200 | Shoulder Milling, Grooving | |
371.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 15 | 220 | - | |
469.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 27 | 17 | 240 | Shoulder Milling, Grooving | |
606.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 18 | 250 | - | |
671.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 33 | 20 | 250 | - |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Mikro-R |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Features | The chipping problem on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically. The blade back end uses a rounded shape to prevent machining marks. Ideal for deep engraving with super long shank. | Specifications | Torsion Angle 45°/ Ultra-long shank, Slim shank, with corner radius 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften