Teilenummer
|
---|
AL-SEE-MS2020 |
AL-SEE-MS2030 |
AL-SEE-MS2050 |
AL-SEE-MS2060 |
AL-SEE-MS2080 |
AL-SEE-MS2100 |
AL-SEE-MS2120 |
AL-SEE-MS2140 |
AL-SEE-MS2150 |
AL-SEE-MS2160 |
AL-SEE-MS2180 |
AL-SEE-MS2200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 20 | 4 | 140 | 50 | - | |
195.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | 4 | 140 | 50 | 2.8 | |
219.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 140 | 65 | 4.7 | |
228.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 140 | 65 | 5.7 | |
264.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 140 | 80 | 7.6 | |
360.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 180 | 100 | 9.5 | |
450.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 180 | 100 | 11.4 | |
690.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 70 | 16 | 180 | 100 | 13.2 | |
720.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15 | 70 | 16 | 180 | 100 | 14 | |
750.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 70 | 16 | 180 | 100 | 15 | |
945.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 18 | 70 | 20 | 220 | 140 | 17 | |
1,185.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 220 | 140 | 19 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. |
Specifications | Torsion Angle 45° Medium shank, Underneck |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften