Teilenummer
|
---|
AL-SEEM2030 |
AL-SEEM2040 |
AL-SEEM2050 |
AL-SEEM2060 |
AL-SEEM2070 |
AL-SEEM2080 |
AL-SEEM2090 |
AL-SEEM2100 |
AL-SEEM2110 |
AL-SEEM2120 |
AL-SEEM2140 |
AL-SEEM2160 |
AL-SEEM2180 |
AL-SEEM2200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 16 | 6 | 60 | |
120.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 60 | |
132.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | |
144.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 65 | |
120.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 32 | 8 | 75 | |
133.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 32 | 8 | 75 | |
169.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 32 | 8 | 80 | |
189.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 80 | |
202.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 40 | 10 | 90 | |
226.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 90 | |
379.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 57 | 12 | 110 | |
451.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 57 | 16 | 110 | |
684.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 60 | 16 | 130 | |
741.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 60 | 20 | 130 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Medium blade length (3 Dc to 5 Dc) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften