Vollmaterial-Schaftfräser für Aluminium-Bearbeitung (standardmäßige Messer) (mit Aussparung) AL-SEES3-Ausführung

Vollmaterial-Schaftfräser für Aluminium-Bearbeitung (standardmäßige Messer) (mit Aussparung) AL-SEES3-Ausführung
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-SEEZ3030
AL-SEEZ3040
AL-SEEZ3050
AL-SEEZ3060
AL-SEEZ3080
AL-SEEZ3100
AL-SEEZ3120
AL-SEEZ3160
AL-SEEZ3200
AL-SEEZ3250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

57.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 356552.89

72.10 €

1 6 Arbeitstage 466553.812

79.44 €

1 6 Arbeitstage 586554.815

82.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 696605.818

112.09 €

1 6 Arbeitstage 8128707.824

114.67 €

1 8 Arbeitstage 101510759.830

130.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1218128011.736

219.08 €

1 6 Arbeitstage 1624169515.748

349.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20302011519.760

543.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25382513024.775

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving, Pocketing Helical Processing and Plunging Processing Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed.
Specifications Torsion Angle 45°/ Blade Length 1.5 Dc

Technischer Support