Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 4.5 | 3 | 45 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.1 | 5 | 3 | 45 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.2 | 5.4 | 3 | 45 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.3 | 5.9 | 3 | 45 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.4 | 6.3 | 3 | 45 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 6.8 | 3 | 50 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.6 | 7.2 | 3 | 50 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.7 | 7.7 | 3 | 50 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.8 | 8.1 | 3 | 50 | - | |
117.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.9 | 8.6 | 3 | 50 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 9 | 3 | 55 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.1 | 9.5 | 3 | 55 | 19 | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.2 | 9.9 | 3 | 55 | 19 | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.3 | 10.4 | 3 | 55 | 24 | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.4 | 10.8 | 3 | 55 | 29 | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 11.3 | 3 | 60 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.6 | 11.7 | 3 | 60 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.7 | 12.2 | 3 | 60 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.8 | 12.6 | 3 | 60 | - | |
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.9 | 13.1 | 3 | 60 | - | |
100.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 22 | 6 | 65 | - | ||
122.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 13.5 | 3 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.1 | 22 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.2 | 22 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.3 | 22 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.4 | 22 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 24 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.6 | 24 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.7 | 24 | 6 | 65 | - | |
146.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.8 | 24 | 6 | 65 | - | ||
146.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.9 | 24 | 6 | 65 | - | |
108.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 26 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.1 | 26 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.2 | 26 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.3 | 26 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.4 | 26 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 30 | 6 | 65 | - | ||
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.6 | 30 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.7 | 30 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.8 | 30 | 6 | 65 | - | |
109.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.9 | 30 | 6 | 65 | - | |
118.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 32 | 6 | 75 | - | ||
121.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.1 | 32 | 6 | 75 | - | |
121.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.2 | 32 | 6 | 75 | - | |
121.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.3 | 32 | 6 | 75 | - | |
121.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.4 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.5 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.6 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.7 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.8 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.9 | 32 | 6 | 75 | - | |
128.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 32 | 6 | 75 | - | |
141.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.1 | 32 | 6 | 75 | - | |
141.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.2 | 32 | 6 | 75 | - | |
141.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 32 | 6 | 75 | - | ||
141.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.4 | 32 | 6 | 75 | - | |
153.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.6 | 42 | 6 | 95 | - | |
153.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.7 | 42 | 6 | 95 | - | |
153.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.8 | 42 | 6 | 95 | - | |
153.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.9 | 42 | 6 | 95 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Excellent sharpness can be used for high-precision machining. Good chip extraction for high efficiency machining. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Long blade length |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften