Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 9 - 46 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 30 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von DIJET durch ihre Vielseitigkeit. Dank einer Schneidenlänge von 9 bis 46 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit einem Schneidendurchmesser von 6 bis 30 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 11 | 6 | 95 | |
147.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 13 | 7 | 80 | ||
189.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 15 | 8 | 110 | |
185.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 9 | 100 | |
229.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11 | 17 | 10 | 125 | |
161.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | 10 | 125 | ||
211.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 20 | 11 | 100 | |
284.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 20 | 12 | 130 | |
279.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 23 | 13 | 110 | |
374.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15 | 23 | 14 | 140 | |
355.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 25 | 15 | 110 | |
449.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 17 | 28 | 16 | 150 | |
437.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 18 | 28 | 17 | 135 | |
573.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 19 | 31 | 18 | 150 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. |
Specifications | Torsion Angle 30°/ Long shank, Slim shank |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften