Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumverarbeitung CNC-AL-OCRS-XLS-Ausführung

Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumverarbeitung CNC-AL-OCRS-XLS-Ausführung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 9 - 33 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 22 mm



Die Schaftfräser von DIJET wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Durch die 9 bis 33 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Mit einem Schneidendurchmesser von 6 bis 22 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-OCRS3060-XLS
AL-OCRS3080-XLS
AL-OCRS3100-XLS
AL-OCRS3120-XLS
AL-OCRS3140-XLS
AL-OCRS3160-XLS
AL-OCRS3180-XLS
AL-OCRS3200-XLS
AL-OCRS3220-XLS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

113.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 695100

173.30 €

1 8 Arbeitstage 8127140

272.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10159160

349.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 121811180

440.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 142113200

539.16 €

1 8 Arbeitstage 162415220

680.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 182717240

820.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203018250

911.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 223320250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling Specifications Torsion Angle 30, Ultra long shank, Slim shank

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support