Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumverarbeitung CNC-AL-OCRS-Ausführung

Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumverarbeitung CNC-AL-OCRS-Ausführung
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-OCRS3030
AL-OCRS3035
AL-OCRS3040
AL-OCRS3040-4
AL-OCRS3050
AL-OCRS3050-4
AL-OCRS3060
AL-OCRS3070
AL-OCRS3080
AL-OCRS3090
AL-OCRS3100
AL-OCRS3110
AL-OCRS3120
AL-OCRS3130
AL-OCRS3140
AL-OCRS3150
AL-OCRS3160
AL-OCRS3170
AL-OCRS3180
AL-OCRS3190
AL-OCRS3200
AL-OCRS3220
AL-OCRS3240
AL-OCRS3250
AL-OCRS3300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

145.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 36650

145.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.57650

120.14 €

1 8 Arbeitstage 48655

145.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 48455

145.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 510655

145.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 510455

122.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 613655

144.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 717865

133.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 817865

169.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 917870

141.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10201075

195.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11251280

124.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12251280

227.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 13281285

174.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 14281295

323.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 15341695

207.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16341695

377.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 173716115

289.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 183716115

516.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 194020115

330.35 €

1 6 Arbeitstage 204020115

461.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 224620130

509.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245125130

396.17 €

1 6 Arbeitstage 255125130

595.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 305125140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Regular blade length

Technischer Support