Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPGA090304-JC5040
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | work material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 4 | Dimensions/A(mm) | 9.525 | Dimensions/T(mm) | 3.18 |
Dimensions/B(mm) | 9.525 | Material type | JC5040 | Dimensions/R(mm) | 0.4 |
Details Type | Peripheral Blade | Material | PVD Coating | Machining Application | For Coarse Finishing / Shaping |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwingkopf, SWB Ausführung, kompatible Spitze, die Teilenummer ist SPGA090304-JC5040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPGA090304-JC5040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften