Super-Stahlmühle-Gewindebohrer, HDM-Ausführung, Fräser in Bohrausführung / Normalausführung

Super-Stahlmühle-Gewindebohrer, HDM-Ausführung, Fräser in Bohrausführung / Normalausführung
[Features]
· Supports materials from cast iron and general steel to stainless steel, titanium, and inconel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDM-3050-12R
HDM-3050-12R-22
HDM-3050-16R
HDM-3050-16R-22
HDM-4063-12R
HDM-4063-12R-22
HDM-4063-16R
HDM-4080-12R
HDM-4080-12R-25.4
HDM-4080-16R
HDM-4080-16R-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Type Dimension R
(mm)
Dimensions Lf
(mm)
Supported tips Weight
(kg)
Accessory

470.22 €

1 7 Arbeitstage 5034722.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 7 Arbeitstage 503472216.510.46.320Hole Diameter mm Size650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 7 Arbeitstage 5034722.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 7 Arbeitstage 503472216.510.46.320Hole Diameter mm Size855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 7 Arbeitstage 6346022.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 7 Arbeitstage 634602216.510.46.320Hole Diameter mm Size650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 7 Arbeitstage 6346022.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size850RD○○1606M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

799.28 €

1 7 Arbeitstage 8047431.752612.7832Hole Diameter Inch Size670RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M16

799.28 €

1 7 Arbeitstage 8046025.4209.5624Hole Diameter Inch Size655RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M12

799.28 €

1 7 Arbeitstage 8047631.752612.7832Hole Diameter Inch Size870RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M16

799.28 €

1 7 Arbeitstage 8046025.4209.5624Hole Diameter Inch Size855RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Nut / Vertikal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Mounting Method Welle
Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / helical processing

Technischer Support