Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RDMW07T2MOT-JC8015
Shape (initial letter of model number) | R (kreisförmig) | Clearance angle | D (15°) | work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Dimensions/T(mm) | 2.7 | Material type | JC8015 |
Dimensions/φDc(mm) | 7 | Dimensions/φD(mm) | 2.8 | Accuracy | M |
Breaker Y/N | NA | Details Type | Angle Honing - MOT Type / Standard Type | Material | PVD Coating |
Machining Application | For stainless steel or steel | Specifications | With Breaker |
Sie befinden sich auf der Seite für Super Die Mate, kompatible Spitze, SDH-Ausführung, die Teilenummer ist RDMW07T2MOT-JC8015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RDMW07T2MOT-JC8015.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften