Vollmaterial-Schaftfräser SEM4-Ausführung

Vollmaterial-Schaftfräser SEM4-Ausführung
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEM4020

Teilenummer
SEM4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.74 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 2 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Blade length (ℓ)(mm) 6.5
Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Seite / Nut
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Tolerance(mm) 0-0.02
Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Regular Blade Length, Torsion Angle: 30°, Shrink-Compatible Shank

Sie befinden sich auf der Seite für Vollmaterial-Schaftfräser SEM4-Ausführung, die Teilenummer ist SEM4020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEM4020.

Technischer Support