Vollmaterial-Kugelkopffräser L S-SBE

Vollmaterial-Kugelkopffräser L S-SBE
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-SBE-R1
LS-SBE-R1.5
LS-SBE-R1.25
LS-SBE-R1.75
LS-SBE-R2
LS-SBE-R2.5
LS-SBE-R2.25
LS-SBE-R2.75
LS-SBE-R3
LS-SBE-R3.5
LS-SBE-R3.25
LS-SBE-R3.75
LS-SBE-R4
LS-SBE-R4.5
LS-SBE-R4.25
LS-SBE-R4.75
LS-SBE-R5
LS-SBE-R5.5
LS-SBE-R6
LS-SBE-R6.5
LS-SBE-R7
LS-SBE-R7.5
LS-SBE-R8
LS-SBE-R8.5
LS-SBE-R9
LS-SBE-R9.5
LS-SBE-R10
LS-SBE-R12.5
LS-SBE-R15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
ℓ2
(mm)
φd
(mm)

167.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1414041182

167.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.5614041193

174.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.25414041172.5

211.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.75814061183.5

203.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2814061134

203.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.51215061245

211.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.251215061244.5

227.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.752015061255.5

219.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 32015061256

333.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.52518081507

255.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.252015061256.5

346.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.752518081507.5

333.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 42518081508

387.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.530200101609

374.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.252518081508.5

387.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.7530200101609.5

372.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5402301018010

407.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.5402301018011

412.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6452301217512

457.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6.5452301217513

581.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7502501619014

594.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7.5502501619015

574.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8502501619016

607.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8.5502501619017

790.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9502502019018

790.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9..5502502019019

766.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502502019020

875.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.5502502519025

1,497.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 15702503217030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Features 2-Flute, Long Shank
Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys With/Without Torsion Available

Technischer Support