Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DZ-OCEL4030
Blade diameter (D)(φ) | 3 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Blade length (ℓ)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Coating | TiAlN |
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 60 | Machining Application | Seite / Nut |
Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving |
Specifications | Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape |
Sie befinden sich auf der Seite für Vollmaterial-Einschnitt-Schaftfräser DZ-OCEL4, die Teilenummer ist DZ-OCEL4030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DZ-OCEL4030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften