Teilenummer
|
---|
BNMM-200075T-S20 |
BNMS-080035T-S12 |
BNMS-120026S-S12 |
BNMS-160032S-S16 |
BNMS-200038S-S20 |
BNMS-250045S-S25 |
BNMS-300053S-S32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Type | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | θk° | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 141 | 20 | 34 | Tapered neck type | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 2° | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
133.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 92 | 12 | 18.5 | Tapered neck type | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7°45' | 7.2 | 35 | 3°41' | FSW-2506H | A-07 | ||
144.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 83 | 12 | - | Straight neck shank | 6 | BNM-120…/RNM-120… | - | 11 | 26 | - | FSW-3509 | A-10 | ||
185.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 92 | 16 | - | Straight neck shank | 8 | BNM-160…/RNM-160… | - | 14 | 32 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
212.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 104 | 20 | - | Straight neck shank | 10 | BNM-200…/RNM-200… | - | 17 | 38 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
270.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 121 | 25 | - | Straight neck shank | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | - | 21 | 45 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
324.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 133 | 32 | - | Straight neck shank | 15 | BNM-300…/RNM-300… | - | 26 | 53 | - | FSW-8025 | A-40 |
Loading...
Machining Application | Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimensions θn°
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften