Teilenummer
|
---|
BNM-200-S-JC8008 |
BNM-300-S-JC8008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimensions/R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.62 € | 2 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 15 | 10 | ||
114.97 € | 2 | 6 Arbeitstage | 30 | 7 | 22.5 | 15 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | work material | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Material type | JC8008 | Dimensions/C(mm) | 1 |
R Precision(mm) | 0.006~-0.006 | Details Type | Regrinding Type | Material | PVD Coating |
Specifications | For finishing, shape processing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimensions/R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften