Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Material type | Dimensions/R (mm) | Dimensions/S (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.74 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 2 | 5 | JC8015 | 0.3 | 2 | PVD Coating | ||
63.04 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 2 | 5 | JC8015 | 0.5 | 2 | PVD Coating | ||
57.74 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 2 | 5 | JC8015 | 1 | 2 | PVD Coating | ||
70.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 8 | 2.4 | 7 | JC8015 | 0.3 | 2.7 | PVD Coating | ||
50.91 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 8 | 2.4 | 7 | KT9 | 0.3 | 2.7 | Carbide alloy | ||
307.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 8 | 2.4 | 7 | JC10000 | 0.5 | 2.7 | Dia Coating | ||
70.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 8 | 2.4 | 7 | JC8015 | 0.5 | 2.7 | PVD Coating | ||
307.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 8 | 2.4 | 7 | JC10000 | 1 | 2.7 | Dia Coating | ||
70.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 8 | 2.4 | 7 | JC8015 | 1 | 2.7 | PVD Coating | ||
89.74 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 0.3 | 3.3 | PVD Coating | ||
336.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 10 | 2.6 | 8.5 | JC10000 | 0.5 | 3.3 | Dia Coating | ||
74.35 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 0.5 | 3.3 | PVD Coating | ||
74.35 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 0.1 or Less | 3.3 | PVD Coating | ||
250.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 10 | 2.6 | 8.5 | JC10000 | 1 | 3.3 | Dia Coating | ||
89.74 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 1 | 3.3 | PVD Coating | ||
89.74 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 1.5 | 3.3 | PVD Coating | ||
74.35 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 2.6 | 8.5 | JC8015 | 2 | 3.3 | PVD Coating | ||
78.40 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 0.3 | 4 | PVD Coating | ||
306.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12 | 3 | 10 | JC10000 | 0.5 | 4 | Dia Coating | ||
78.40 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 0.5 | 4 | PVD Coating | ||
78.40 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 0.1 or Less | 4 | PVD Coating | ||
369.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12 | 3 | 10 | JC10000 | 1 | 4 | Dia Coating | ||
78.40 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 1 | 4 | PVD Coating | ||
94.63 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 1.5 | 4 | PVD Coating | ||
78.40 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 12 | 3 | 10 | JC8015 | 2 | 4 | PVD Coating | ||
79.71 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 13 | 3 | 10 | JC8015 | 0.3 | 4 | PVD Coating | ||
96.22 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 13 | 3 | 10 | JC8015 | 0.5 | 4 | PVD Coating | ||
79.71 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 13 | 3 | 10 | JC8015 | 1 | 4 | PVD Coating | ||
79.71 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 13 | 3 | 10 | JC8015 | 2 | 4 | PVD Coating | ||
81.03 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 0.3 | 5.3 | PVD Coating | ||
97.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 0.5 | 5.3 | PVD Coating | ||
97.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 0.1 or Less | 5.3 | PVD Coating | ||
81.03 € | 2 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 1 | 5.3 | PVD Coating | ||
81.03 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 1.5 | 5.3 | PVD Coating | ||
81.03 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 4 | 12 | JC8015 | 2 | 5.3 | PVD Coating | ||
83.16 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 17 | 4 | 12 | JC8015 | 0.3 | 5.3 | PVD Coating | ||
83.16 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 17 | 4 | 12 | JC8015 | 0.5 | 5.3 | PVD Coating | ||
83.16 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 17 | 4 | 12 | JC8015 | 1 | 5.3 | PVD Coating | ||
83.16 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 17 | 4 | 12 | JC8015 | 2 | 5.3 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 0.3 | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 0.5 | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 0.1 or Less | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 1 | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 1.5 | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 2 | 6.7 | PVD Coating | ||
85.19 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 20 | 5 | 15 | JC8015 | 3 | 6.7 | PVD Coating | ||
92.59 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 21 | 5 | 15 | JC8015 | 0.3 | 6.7 | PVD Coating | ||
92.59 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 21 | 5 | 15 | JC8015 | 0.5 | 6.7 | PVD Coating | ||
92.59 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 21 | 5 | 15 | JC8015 | 1 | 6.7 | PVD Coating | ||
92.59 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 21 | 5 | 15 | JC8015 | 2 | 6.7 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 0.3 | 8.3 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 0.5 | 8.3 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 0.1 or Less | 8.3 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 1 | 8.3 | PVD Coating | ||
86.51 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 1.5 | 8.3 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 2 | 8.3 | PVD Coating | ||
99.98 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 25 | 6 | 18.5 | JC8015 | 3 | 8.3 | PVD Coating | ||
108.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 26 | 6 | 18.5 | JC8015 | 0.3 | 8.3 | PVD Coating | ||
108.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstige | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 26 | 6 | 18.5 | JC8015 | 0.5 | 8.3 | PVD Coating | ||
108.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 26 | 6 | 18.5 | JC8015 | 1 | 8.3 | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Available corners | 2 | Machining Application | For finishing, high-feed shape processing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Material type
Dimensions/R(mm)
Dimensions/S(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften