Teilenummer
|
---|
AL-OCHES2040 |
AL-OCHES2060 |
AL-OCHES2080 |
AL-OCHES2100 |
AL-OCHES2120 |
AL-OCHES2160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 4 | 60 | |
126.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 6 | 74 | |
159.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 31 | 8 | 90 | |
203.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | 10 | 105 | |
271.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 43 | 12 | 113 | |
530.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 55 | 16 | 130 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Other Processing Applications | DLC, Helical Machining, Counter Boring, Drilling, Shoulder Milling, Grooving |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften