Einschnitt-Kugel (schlanker Schaft) DZ-OCUB

Einschnitt-Kugel (schlanker Schaft) DZ-OCUB
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DZ-OCUB2060

Teilenummer
DZ-OCUB2060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 3 Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Blade length (ℓ)(mm) 9 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 5 R Precision(μm) 10~-10
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / R-Nut φDc(mm) 6 Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible.
With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Sie befinden sich auf der Seite für Einschnitt-Kugel (schlanker Schaft) DZ-OCUB, die Teilenummer ist DZ-OCUB2060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DZ-OCUB2060.

Technischer Support