Einschnitt-Kugel 03 DZ03-OCSB

Einschnitt-Kugel 03 DZ03-OCSB
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DZ03-OCSB2100

Teilenummer
DZ03-OCSB2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 5 Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 10 R Precision(μm) 10~-10
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / R-Nut φDc(mm) 10 Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings out the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers things from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing, and better at high-speed machining for general steel. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. Regular Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible.
With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Sie befinden sich auf der Seite für Einschnitt-Kugel 03 DZ03-OCSB, die Teilenummer ist DZ03-OCSB2100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DZ03-OCSB2100.

Technischer Support