Einschitt-Kugel in langer Ausführung DZ-OCLB-T

Einschitt-Kugel in langer Ausführung DZ-OCLB-T
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-OCLB2040-10T160
DZ-OCLB2040-10T220
DZ-OCLB2040-10T280
DZ-OCLB2040-16T160
DZ-OCLB2040-16T220
DZ-OCLB2040-16T280
DZ-OCLB2060-17T160
DZ-OCLB2060-17T160A
DZ-OCLB2060-17T220
DZ-OCLB2060-17T280
DZ-OCLB2060-22T160
DZ-OCLB2060-22T220
DZ-OCLB2060-22T280
DZ-OCLB2080-20T160
DZ-OCLB2080-20T220
DZ-OCLB2080-20T280
DZ-OCLB2080-24T160
DZ-OCLB2080-24T220
DZ-OCLB2080-24T280
DZ-OCLB2100-25T220
DZ-OCLB2100-25T220A
DZ-OCLB2100-25T280
DZ-OCLB2100-33T160
DZ-OCLB2100-33T220
DZ-OCLB2100-33T280
DZ-OCLB2120-30T220
DZ-OCLB2120-33T160
DZ-OCLB2120-33T220
DZ-OCLB2120-33T280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/ℓ1
(mm)
Dimensions/θk

197.55 €

1 6 Arbeitstage 2°39'41021016085202°5'

271.62 €

1 6 Arbeitstage 1°43'410210220120201°28'

327.50 €

1 6 Arbeitstage 1°19'410210280150201°10'

202.78 €

1 6 Arbeitstage 2°39'416210160100351°46'

210.09 €

1 6 Arbeitstage 2°1'416210220120351°28'

361.29 €

1 6 Arbeitstage 1°30'416210280150351°10'

230.88 €

1 6 Arbeitstage 2°52'61731216090301°59'

194.61 €

1 6 Arbeitstage 2°39'61731216090251°59'

312.37 €

1 6 Arbeitstage 1°55'617312220120301°29'

415.93 €

1 6 Arbeitstage 1°26'617312280150301°11'

199.57 €

1 6 Arbeitstage 2°46'622312160100381°47'

267.69 €

1 6 Arbeitstage 2°6'622312220120381°29'

421.07 €

1 6 Arbeitstage 1°32'622312280150381°11'

232.81 €

1 6 Arbeitstage 1°55'82041216090301°20'

313.05 €

1 6 Arbeitstage 1°16'82041222012030

415.93 €

1 6 Arbeitstage 0°57'820412280150300°48'

236.67 €

1 6 Arbeitstage 1°51'824412160100381°12'

317.49 €

1 6 Arbeitstage 1°24'82441222012038

421.07 €

1 6 Arbeitstage 1°1'824412280150380°48'

358.33 €

1 6 Arbeitstage 2°1'1025516220120351°30'

358.33 €

1 6 Arbeitstage 1°30'1025516220150351°12'

510.43 €

1 6 Arbeitstage 1°30'1025516280150351°12'

199.57 €

1 6 Arbeitstage 2°46'1033516160100381°50'

276.26 €

1 6 Arbeitstage 2°6'1033516220120381°30'

515.57 €

1 6 Arbeitstage 1°32'1033516280150381°12'

420.80 €

1 6 Arbeitstage 1°24'1230616220120381°1'

244.25 €

1 6 Arbeitstage 1°51'1233616160100381°14'

425.76 €

1 6 Arbeitstage 1°24'1233616220120381°1'

515.57 €

1 6 Arbeitstage 1°1'1233616280150380°48'

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Accuracy R ±0.01 Torsional Angle(°) 30°
Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining Specifications 2-Flute Tapered Neck Type, 30° Torsion Angle, Shrink Compatible Machining Application Curved-surface machining / grooving (corner radius) / pocket machining

Technischer Support