Ittetsu Ganko (Alle Hartmetall-Schaftdorne für modulare Köpfe) Modell MSN

Ittetsu Ganko (Alle Hartmetall-Schaftdorne für modulare Köpfe) Modell MSN
[Merkmale]
Dieser Vollhartmetall-Schaftdorn für modulare Köpfe ist in den Abmessungen M6 bis M16 erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSN-M8-80-S16C

Teilenummer
MSN-M8-80-S16C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

474.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (L)(mm) 135 Machining Application Fläche / Seite / Sonstige Mounting Method Schaftausführung
Finish category Behandlung Underneck length (ℓ1)(mm) 80 Shank diameter (d)(mm) 16
Details Type End Mill Shank Type Dimensions/φD2(mm) 4 Dimensions/φD1(mm) 15.5
Dimensions/θn° - Dimensions/MD M8 Weight(kg) 0.32
With/Without Coolant Holes Available

Sie befinden sich auf der Seite für Ittetsu Ganko (Alle Hartmetall-Schaftdorne für modulare Köpfe) Modell MSN, die Teilenummer ist MSN-M8-80-S16C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSN-M8-80-S16C.

Technischer Support