Mit Gewindeschneider Master-Modellen mit schnellem Vorschub kompatible Spitze SKS und SKS-RS (mit Leistungsschalter)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDMT06T320ZER-JC8015
WDMT06T320ZER-JC8050
WDMT080520ZER-JC8050
WOMT04T215ZER-JC8015
WOMT04T215ZER-JC8050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Dimension / r ε
(mm)
Material type

11.45 €

10 6 Arbeitstage D (15°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte103.971.22JC8015

11.45 €

10 6 Arbeitstage D (15°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung103.971.22JC8050

15.84 €

10 6 Arbeitstage D (15°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung135.51.52JC8050

8.99 €

10 6 Arbeitstage [Sonstige] 13°Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.52.80.81.5JC8015

8.99 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] 13°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6.52.80.81.5JC8050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Available corners 3 Accuracy M
Breaker Y/N Available Material PVD Coating Machining Application For high-feed and shape processing

Technischer Support